{"product":{"productId":"agid.21634","price":28.92,"name":"EMPUÑADURA DE TUBO BIGHAND, A=200, D=8ALUMINIO NEGRO ANODIZADO,COMP:TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITARAL7021, CUBIERTA:GRIS ATR. RAL7021,SIN MATERIAL DE FIJACIÓN, L=233,4"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de tubo
Bighand
aluminio
Negro
anodizado
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Fijación de la empuñadura de tubo desde la parte de manejo o el dorso
Unidad de venta
28,92 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Versión 1
Bighand
Tipo de
producto
sin material de fijación
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
termoplástico
Color
del cuerpo
de base
Negro
COMP
gris antracita RAL 7021
Superficie
cuerpo
de base
anodizado
A=Distancia entre las perforac
200
D=Agujero de referencia
8
L=Longitud
233,4
B
39,2
Capacidad
de carga
N
1000
Color
cubierta
gris antracita RAL 7021
Empuñadura curva: sección
Ovalado
H
75,5
Montaje
posible por los dos lados
Descripción
Descripción del producto
La empuñadura de tubo Bighand recién diseñada permite una sujeción segura y cómoda gracias a su forma de empuñadura ovalada ergonómica y a los tamaños de tubo seleccionados. Impresiona por su diseño perdurable y elegante y se adapta de manera óptima al entorno mediante el diseño de color variable.
Material
Tubo ovalado de aluminio.
Piezas finales de poliamida termoplástica.
Caperuzas protectoras de poliamida termoplástica.
Casquillos receptores de acero inoxidable.
Piezas finales de poliamida termoplástica.
Caperuzas protectoras de poliamida termoplástica.
Casquillos receptores de acero inoxidable.
Versión
Tubo ovalado en gris antracita con recubrimiento de polvo (brillante), anodizado negro (mate) y anodizado natural (mate.
Piezas finales gris antracita RAL 7021.
Caperuzas protectoras en gris antracita RAL 7021, naranja puro RAL 2004, amarillo colza RAL 1021, rojo tráfico RAL 3020, verde señal RAL 6032 y azul tráfico RAL 5017.
Piezas finales gris antracita RAL 7021.
Caperuzas protectoras en gris antracita RAL 7021, naranja puro RAL 2004, amarillo colza RAL 1021, rojo tráfico RAL 3020, verde señal RAL 6032 y azul tráfico RAL 5017.
Indicación de pedido
Δ Añadir el código de color deseado en este espacio.
Indicación
El material de fijación no está incluido en el volumen de suministro.
Para una retención segura y duradera se recomienda el tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior y seguro de rosca.
Para una retención segura y duradera se recomienda el tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior y seguro de rosca.
Rango de temperatura
Temperatura de uso continuo máx. 100 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 180 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 180 °C.
Montaje
La forma de construcción de los extremos está realizada de manera que sea posible la fijación de la empuñadura de tubo desde la parte de manejo o desde la parte trasera. Para ello están previstos tornillos de cabeza cilíndrica DIN con hexágono interior o tornillos hexagonales en el tamaño de la rosca M8. Después del montaje se pueden presionar las caperuzas protectoras con la mano. En las caperuzas protectoras hay ranuras en ambos lados para permitir un desmontaje sin destrucción con un destornillador.
A petición
Distancia del eje ”A” en longitudes especiales escalonadas.
Accesorios
07160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 con seguro roscado
07160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Tornillos hexagonales DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 Tuercas hexagonales DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 Arandelas DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forma A
07160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Tornillos hexagonales DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 Tuercas hexagonales DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 Arandelas DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forma A
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.