text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de perfil
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
A=Distancia entre las perforac
80
D=Perforación de fijación
M6
H=Altura
35
L=Longitud
100
Capacidad de carga N
1000
T
30

Descripción

Material

Perfil de acero inoxidable 1.4404.

Versión
Tratado con chorro y de brillo mate con pulimentado electrolítico.
A petición
Otras medidas a petición.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron