{"product":{"productId":"agid.3926","price":80.42,"name":"EMPUÑADURA DE PERFIL, A=130, L=150,D=M06 ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de perfil
acero inoxidable
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria alimentaria, tecnología médica y de rehabilitación
- Material de agarre: perfil de acero inoxidable, 1.4404
- Montaje: desde la parte trasera
Unidad de venta
80,42 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de perfil
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
A=Distancia entre las perforac
130
D=Perforación de fijación
M6
H=Altura
35
L=Longitud
150
Capacidad
de carga
N
1000
T
30
Descripción
Material
Perfil de acero inoxidable 1.4404.
Versión
Tratado con chorro y de brillo mate con pulimentado electrolítico.
A petición
Otras medidas a petición.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.