text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de perfil
Forma
B
Material del cuerpo de base
aluminio
Color del cuerpo de base
anodizado natural
A=Distancia entre las perforac
86
D=Perforación de fijación
5,5
H=Altura
59
L=Longitud
106
Capacidad de carga N
500
T
50

Descripción

Material
Perfil de aluminio EN AW-6060.
Versión
Perfil de aluminio de brillo mate anodizado.
Indicación
Las empuñaduras de perfil están disponibles con rosca interior M6 o con perforación de pasada para tornillos avellanados M5 de montaje lateral.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron