{"product":{"productId":"agid.3929","price":40.11,"name":"EMPUÑADURA DE PERFIL, FORMA:A, A=86,L=106, D=M06 ALUMINIO, ANODIZADO NEGRO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de perfil
aluminio
anodizado negro
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Montaje: desde la parte trasera
- Variantes de color: negro anodizado y colores naturales anodizados
Unidad de venta
40,11 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de perfil
Forma
A
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Color
del cuerpo
de base
anodizado negro
A=Distancia entre las perforac
86
D=Perforación de fijación
M6
H=Altura
59
L=Longitud
106
Capacidad
de carga
N
500
T
50
Descripción
Versión
Perfil de aluminio de brillo mate anodizado.
Indicación
Las empuñaduras de perfil están disponibles con rosca interior M6 o con perforación de pasada para tornillos avellanados M5 de montaje lateral.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.