text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de perfil
Forma
A
Material del cuerpo de base
aluminio
Color del cuerpo de base
anodizado natural
A=Distancia entre las perforac
100
D=Perforación de fijación
M6
H=Altura
59
L=Longitud
120
Capacidad de carga N
500
T
50

Descripción

Versión
Perfil de aluminio de brillo mate anodizado.
Indicación
Las empuñaduras de perfil están disponibles con rosca interior M6 o con perforación de pasada para tornillos avellanados M5 de montaje lateral.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron