{"product":{"productId":"agid.3932","price":12.28,"name":"EMPUÑADURA DE TUBO ACODADO, A=120,L=132, D=M04 ALUMINIO ANODIZADONATURAL, COMP:POLIAMIDA"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de tubo
acodado
aluminio
anodizado natural
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Apropiado para la instalación en sistemas normativos de 19 pulgadas
- Sección redonda
- Montaje: desde la parte trasera
Unidad de venta
12,28 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Versión 1
acodado
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
poliamida
Color
del cuerpo
de base
anodizado natural
A=Distancia entre las perforac
120
D=Perforación de fijación
M4
L=Longitud
132
B
24
Capacidad
de carga
N
200
Empuñadura curva: sección
redondo
H
40
Montaje
por el dorso
Descripción
Material
Tubo de unión de aluminio EN AW-6060 o acero inoxidable 1.4301.
Puntas de empuñadura de poliamida, reforzadas con perlas de vidrio.
Casquillo roscado de latón.
Versión
Tubo de unión de colores naturales, color negro anodizado o acero inoxidable rectificado.
Puntas de empuñadura negro mate.
Puntas de empuñadura negro mate.
Indicación
Alojamiento exacto del tubo sobre las puntas de plástico mediante empuñaduras de sujeción.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.