text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de tubo
Versión 1
acodado
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
poliamida
Color del cuerpo de base
anodizado negro
A=Distancia entre las perforac
120
D=Perforación de fijación
M4
L=Longitud
132
B
24
Capacidad de carga N
200
Empuñadura curva: sección
redondo
H
40
Montaje
por el dorso

Descripción

Material

Tubo de unión de aluminio EN AW-6060 o acero inoxidable 1.4301.

Puntas de empuñadura de poliamida, reforzadas con perlas de vidrio.

Casquillo roscado de latón.

Versión
Tubo de unión de colores naturales, color negro anodizado o acero inoxidable rectificado.
Puntas de empuñadura negro mate.
Indicación
Alojamiento exacto del tubo sobre las puntas de plástico mediante empuñaduras de sujeción.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron