text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
unilateral
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero inoxidable
A=Distancia entre las perforac
17
D=Perforación de fijación
M5x45
L=Longitud
128
B
30
Capacidad de carga N
800
D1
20
H
48
L1
18
T
33

Descripción

Material
Termoplástico reforzado con perlas de vidrio.

Material de fijación 1.4301.
Versión
Negro mate con estructura fina.
Indicación
Las empuñaduras curvas se pueden utilizar en fijaciones unilaterales. Además, son estables y muy resistentes.
El volumen de suministro incluye tornillos de fijación, tuercas y arandelas de apoyo, así como una chapa de sujeción para proporcionar una protección contra torsión adicional.
Montaje
Desde el lado de manejo.
Indicación sobre el dibujo
1) Chapa de sujeción
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron