text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura hueca
Forma
B
Versión 2
atornillable
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
poliamida
Color del cuerpo de base
natural
Superficie cuerpo de base
anodizado
H=Altura
90
L1 =Longitud
115
L=Longitud de montaje
100
Abertura de montaje
104 x 73
Capacidad de carga N
500
T
19,5

Descripción

Material
Empuñadura hueca de perfil de aluminio.
Tapones terminales de poliamida.
Forma B, fijación mediante 2 tornillos avellanados de acero.
Versión
Empuñadura hueca tratada con vidrio, satinada y de color negro o colores naturales anodizados. Perfil de goma negro. Tornillos de fijación cincados.
Indicación
Las empuñaduras huecas con forma B también se pueden fijar por fuera con 2 tornillos avellanados.

Dos ranuras en cruz para tornillos M4, desplazadas a 90º, permiten una conexión de masa y pueden servir como ayuda de montaje para piezas adicionales.
Montaje
Tras instalar el perfil de goma inferior, se presionan las dos tapas laterales sobre la empuñadura hueca. A continuación, la empuñadura se inserta por debajo de 45° sobre el borde superior de la abertura de montaje y se sostiene contra la pared de la carcasa.
Dependiendo del modelo, se introduce el 2° perfil de goma en la ranura superior o se realiza la fijación mediante 2 tornillos avellanados.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron