{"product":{"productId":"agid.3941","price":27.21,"name":"EMPUÑADURA HUECA ATORNILLABLE, FORMA:B,L1=182, L=167, H=90, ALUMINIO NEGROANODIZADO, COMP:POLIAMIDA"},"currency":"EUR"}
Empuñadura hueca
aluminio
Negro
anodizado
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Apropiado para la instalación en sistemas normativos de 19 pulgadas
- Forma B: fijación mediante dos tornillos avellanados de acero
Unidad de venta
27,21 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura hueca
Forma
B
Versión 2
atornillable
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
poliamida
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
cuerpo
de base
anodizado
H=Altura
90
L1 =Longitud
182
L=Longitud de montaje
167
Abertura de montaje
171 x 73
Capacidad
de carga
N
500
T
19,5
Descripción
Material
Empuñadura hueca de perfil de aluminio.
Tapones terminales de poliamida.
Forma B, fijación mediante 2 tornillos avellanados de acero.
Tapones terminales de poliamida.
Forma B, fijación mediante 2 tornillos avellanados de acero.
Versión
Empuñadura hueca tratada con vidrio, satinada y de color negro o colores naturales anodizados. Perfil de goma negro. Tornillos de fijación cincados.
Indicación
Las empuñaduras huecas con forma B también se pueden fijar por fuera con 2 tornillos avellanados.
Dos ranuras en cruz para tornillos M4, desplazadas a 90º, permiten una conexión de masa y pueden servir como ayuda de montaje para piezas adicionales.
Dos ranuras en cruz para tornillos M4, desplazadas a 90º, permiten una conexión de masa y pueden servir como ayuda de montaje para piezas adicionales.
Montaje
Tras instalar el perfil de goma inferior, se presionan las dos tapas laterales sobre la empuñadura hueca. A continuación, la empuñadura se inserta por debajo de 45° sobre el borde superior de la abertura de montaje y se sostiene contra la pared de la carcasa.
Dependiendo del modelo, se introduce el 2° perfil de goma en la ranura superior o se realiza la fijación mediante 2 tornillos avellanados.
Dependiendo del modelo, se introduce el 2° perfil de goma en la ranura superior o se realiza la fijación mediante 2 tornillos avellanados.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.