text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura hueca
Versión 1
Abatible
Versión 2
atornillable
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
pulido electrolítico
Llave del acero
1.4301
D=Diámetro de taladrar
4,5
H=Altura
93
L1 =Longitud
132
L=Longitud de montaje
115
A1
118±0,2
B
51
B2
79
Capacidad de carga N
200
H1
79±0,2
H2
72
H3
10,5
H4
67
H5
10
H6
13
L2
109
T
12
T1
1,5

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4301.

Versión
Pulimentado electrolítico de alto brillo.
Indicación
Empuñaduras abatibles de acero inoxidable con poca profundidad de montaje. Para placas de montaje y suelo o cajones. Con muelle de retroceso. Tras el accionamiento, la empuñadura gira automáticamente para colocarse en posición de reposo.
Indicación sobre el dibujo
1) Para tornillos avellanados M4
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron