{"product":{"productId":"agid.3947","price":39.51,"name":"EMPUÑADURA HUECA ABATIBLE,ATORNILLABLE, FORMA:A, L1=200, L=170,H=80, H1=50, X1=184 ALUMINIO NEGRORECUBIERTO EN POLVO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura hueca
Abatible
aluminio
Negro
recubierto en polvo
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Apropiado para la instalación en sistemas normativos de 19 pulgadas
- Forma A: con mecanismo de bloqueo de la empuñadura en posición de trabajo y posición de reposo,
Forma B: retrogiro automático de la empuñadura a la posición de reposo.
Unidad de venta
39,51 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura hueca
Forma
A
Versión 1
Abatible
Versión 2
atornillable
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
cuerpo
de base
recubierto en polvo
H=Altura
80
L1 =Longitud
200
L=Longitud de montaje
170
A1
184
B
51
Capacidad
de carga
N
500
H1
50
H2
72
T
16
X
171
X1
184
Y
73
Y1
50
Descripción
Material
Fundición de aluminio a presión.
Versión
Concavidad y empuñadura de color negro o gris claro con recubrimiento de polvo semimate.
Indicación
Gracias a su diseño moderno, las empuñaduras abatibles huecas se pueden utilizar allí donde se requieran empuñaduras sólidas y estéticas.
Las empuñaduras abatibles huecas con forma A poseen un mecanismo de bloqueo de empuñadura en posición de reposo y en posición de trabajo.
En las empuñaduras abatibles huecas con forma B, tras el accionamiento, la empuñadura gira automáticamente para colocarse en posición de reposo.
Las empuñaduras abatibles huecas con forma A poseen un mecanismo de bloqueo de empuñadura en posición de reposo y en posición de trabajo.
En las empuñaduras abatibles huecas con forma B, tras el accionamiento, la empuñadura gira automáticamente para colocarse en posición de reposo.
Montaje
En la misma sección de la carcasa se pueden montar las empuñaduras abatibles huecas, delante o detrás de la pared de la carcasa.
Indicación sobre el dibujo
1) Para tornillos avellanados M4
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.