text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura hueca
Forma
B
Versión 1
Abatible
Versión 2
atornillable
Material del cuerpo de base
aluminio
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie cuerpo de base
recubierto en polvo
H=Altura
91
L1 =Longitud
130
L=Longitud de montaje
109
A1
118
B
48
Capacidad de carga N
500
H1
79
H2
69
T
16
X
110
X1
118
Y
70,5
Y1
79

Descripción

Material
Fundición de aluminio a presión.
Versión
Concavidad y empuñadura de color negro o gris claro con recubrimiento de polvo semimate.
Indicación
Gracias a su diseño moderno, las empuñaduras abatibles huecas se pueden utilizar allí donde se requieran empuñaduras sólidas y estéticas.
Las empuñaduras abatibles huecas con forma A poseen un mecanismo de bloqueo de empuñadura en posición de reposo y en posición de trabajo.
En las empuñaduras abatibles huecas con forma B, tras el accionamiento, la empuñadura gira automáticamente para colocarse en posición de reposo.
Montaje
En la misma sección de la carcasa se pueden montar las empuñaduras abatibles huecas, delante o detrás de la pared de la carcasa.
Indicación sobre el dibujo
1) Para tornillos avellanados M4
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron