text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura hueca
Versión 2
atornillable
Material del cuerpo de base
termoplástico
Color del cuerpo de base
gris claro RAL 7035
H=Altura
61
L1 =Longitud
100
L=Longitud de montaje
67
A
82
Capacidad de carga N
1000
T
25

Descripción

Material
Termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Versión
Negro o gris claro semimate.
Indicación
Estas empuñaduras ergonómicas huecas son adecuadas para paredes de 1-5 mm de espesor.
Montaje
La empuñadura se instala en la sección de la pared de la carcasa y, a continuación, se fija por la parte delantera con 2 tornillos avellanados (no incluidos en el volumen de suministro).
Indicación sobre el dibujo
1) Para tornillos avellanados M4
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron