{"product":{"productId":"agid.3950","price":12.7,"name":"EMPUÑADURA HUECA, L1=130, L=97, H=61,ATORNILLABLE TERMOPLÁSTICO, GRIS RAL7035"},"currency":"EUR"}
Empuñadura hueca
termoplástico
gris claro RAL 7035
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Empuñaduras ergonómicas
- Para grosores de pared de 1 a 5 mm
Unidad de venta
12,70 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura hueca
Versión 2
atornillable
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Color
del cuerpo
de base
gris claro RAL 7035
H=Altura
61
L1 =Longitud
130
L=Longitud de montaje
97
A
112
Capacidad
de carga
N
1000
T
25
Descripción
Material
Termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Versión
Negro o gris claro semimate.
Indicación
Estas empuñaduras ergonómicas huecas son adecuadas para paredes de 1-5 mm de espesor.
Montaje
La empuñadura se instala en la sección de la pared de la carcasa y, a continuación, se fija por la parte delantera con 2 tornillos avellanados (no incluidos en el volumen de suministro).
Indicación sobre el dibujo
1) Para tornillos avellanados M4
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.