text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura hueca
Versión 2
encajable
Material del cuerpo de base
poliamida
Color del cuerpo de base
Negro
H=Altura
57
L1 =Longitud
110
L=Longitud de montaje
100
A
10
A1
94
B1
40,3
H1
18,65
S
2
T
26

Descripción

Material
Poliamida.
Versión
negro.
Indicación
Empuñaduras huecas encajables en materiales de grosor entre 0,75 y 3,5 mm.

En el dibujo figuran las medidas de los huecos de montaje para los diferentes grosores del material.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron