{"product":{"productId":"agid.20588","price":10.03,"name":"EMPUÑADURA ABATIBLE DIN3136,ATORNILLABLE, L1=100, H=77 ACEROINOXIDABLE 1.4301 ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Empuñadura abatible
acero inoxidable
acabado natural
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria alimentaria, tecnología médica y de rehabilitación
- Para cajas y tapas
- Material de agarre: acero inoxidable, 1.4301
Unidad de venta
10,03 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura abatible
Versión 2
atornillable
DIN
DIN 3136
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Llave del acero
1.4301
H1=Altura
14
H=Altura
77
L1 =Longitud
100
Capacidad
de carga
N
500
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acabado natural.
Uso
Cajas, cubiertas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.