{"product":{"productId":"agid.3953","price":43.25,"name":"EMPUÑADURA HUECA ABATIBLE,ATORNILLABLE, L1=120, L=98, H=120,FORMA:A REDONDO, ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Empuñadura hueca
Abatible
acero inoxidable
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria alimentaria, tecnología médica y de rehabilitación
- Poca profundidad de montaje
- Para placas de montaje y suelo, cajones
- Con retrogiro automático
Unidad de venta
43,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura hueca
Forma
A
Versión 1
Abatible
Versión 2
atornillable
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
H=Altura
120
L1 =Longitud
120
L=Longitud de montaje
98
Capacidad
de carga
N
200
Modelo
de forma
redondo
T
22
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
Pulimentado electrolítico de alto brillo.
Indicación
Empuñaduras abatibles de acero inoxidable con poca profundidad de montaje. Para placas de montaje y suelo o cajones. Con muelle de retroceso. Tras el accionamiento, la empuñadura gira automáticamente para colocarse en posición de reposo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.