text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
A
Versión 1
acodado
Material del cuerpo de base
termoplástico
A=Distancia entre las perforac
100
D=Perforación de fijación
8,5
L=Longitud
134
B
73
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
65
Montaje
por el lado de mando

Descripción

Material
Termoplástico PA reforzado con perlas de vidrio.
Versión
negro.
Indicación
Empuñaduras curvas acodadas con forma ergonómica y protección para las manos. Para el montaje en puertas, tapas y perfiles de aluminio. Ideal para puertas de doble hoja. Fijación con tornillos de cabeza hexagonal o tornillos de cabeza cilíndrica M8.

Las caperuzas protectoras no están incluidas en el volumen de suministro.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron