{"product":{"productId":"agid.3956","price":24.22,"name":"EMPUÑADURA CURVA ACODADO, FORMA:B,A=198, L=236, D=8,8, TERMOPLÁSTICO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
acodado
termoplástico
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Ideal para puertas de doble hoja, forma ergonómica y protección de agarre para las manos
- Compatible con todos los perfiles de aluminio comunes con 8 mm o 10 mm de ancho de ranura
- Material de fijación incluido
Unidad de venta
24,22 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
B
Versión 1
acodado
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
A=Distancia entre las perforac
198
D=Perforación de fijación
8,8
L=Longitud
236
B
100
Capacidad
de carga
N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
80
Montaje
por el lado de mando
Descripción
Material
Termoplástico PA reforzado con perlas de vidrio.
Versión
negro.
Indicación
Empuñaduras curvas acodadas con forma ergonómica y protección para las manos. Para el montaje en puertas, tapas y perfiles de aluminio. Ideal para puertas de doble hoja. Fijación con tornillos de cabeza hexagonal o tornillos de cabeza cilíndrica M8.
Las caperuzas protectoras no están incluidas en el volumen de suministro.
Las caperuzas protectoras no están incluidas en el volumen de suministro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.