text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo prisionero
Tipo de producto
Tornillo de sujeción
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
tratado en caliente y bruñido
D=Rosca
M8
G= rosca/ para rosca
M8
L=Longitud
40
B1
12
B2
25
Clase de fijación
rosca

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.1181.
Versión
Tratado en caliente con 8.8 y bruñido.
Indicación
Ver carga admisible en las indicaciones técnicas.
Extremo de la rosca con extremo abombado admisible.
A petición
Versión de acero inoxidable.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron