{"product":{"productId":"agid.3960","price":4.04,"name":"TORNILLO PRISIONERO D=M14 L=100 ACEROTEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Tornillo prisionero
acero templado y revenido
tratado en caliente y bruñido
- Rosca a ambos lados con eje central
- Con tope enroscable
Unidad de venta
4,04 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo prisionero
Tipo de
producto
Tornillo de sujeción
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente y bruñido
D=Rosca
M14
G= rosca/ para rosca
M14
L=Longitud
100
B1
20
B2
30
Clase de fijación
rosca
Descripción
Material
Acero templado y revenido 1.1181.
Versión
Tratado en caliente con 8.8 y bruñido.
Indicación
Ver carga admisible en las indicaciones técnicas.
Extremo de la rosca con extremo abombado admisible.
Extremo de la rosca con extremo abombado admisible.
A petición
Versión de acero inoxidable.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.