text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo prisionero
Tipo de producto
Tornillo de sujeción
DIN
DIN 6379
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie cuerpo de base
tratado en caliente
D=Rosca
M20
G= rosca/ para rosca
M20
L=Longitud
400
B1
27
B2
250
Clase de fijación
rosca
Clase de resistencia
8.8

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Rosca laminada.
M6–M12 tratado en caliente con 10.9, negro.
M14–M36 tratado en caliente con 8.8, negro.
Indicación
Ver carga admisible en las indicaciones técnicas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron