{"product":{"productId":"agid.3963","price":44.71,"name":"TORNILLO PRISIONERO DIN6379, M27,L=400, ACERO TEMPLE+REVENI. 8.8 NEGRO"},"currency":"EUR"}
Tornillo prisionero
acero templado y revenido
Negro
tratado en caliente
- Con tope enroscable
Unidad de venta
44,71 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo prisionero
Tipo de
producto
Tornillo de sujeción
DIN
DIN 6379
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente
D=Rosca
M27
G= rosca/ para rosca
M27
L=Longitud
400
B1
39
B2
250
Clase de fijación
rosca
Clase de resistencia
8.8
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Rosca laminada.
M6–M12 tratado en caliente con 10.9, negro.
M14–M36 tratado en caliente con 8.8, negro.
M6–M12 tratado en caliente con 10.9, negro.
M14–M36 tratado en caliente con 8.8, negro.
Indicación
Ver carga admisible en las indicaciones técnicas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.