{"product":{"productId":"agid.3969","price":10.17,"name":"TORNILLO PARA RANURA EN T DIN787M12X65, BN=12, L=100, ACEROTEMPLE+REVENI. 12.9 NEGRO"},"currency":"EUR"}
Tornillo
Para ranura en T
acero templado y revenido
Negro
tratado en caliente
- Montaje rápido para medidas de la ranura de 6 a 42 mm
- Rosca en espiral (mayor resistencia)
Unidad de venta
10,17 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo
Versión 1
Para ranura en T
Tipo de
producto
Tornillo
DIN
DIN 787
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente
B=Longitud de la rosca
65
BN=Para ranura
12
D1=Rosca
M12
G= rosca/ para rosca
M12
L=Longitud
100
A
11,7
Clase de fijación
ranura en T
Clase de resistencia
12.9
E1/E2
18
K
7
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Forjado, guía de ranuras fresada, rosca laminada, tratado en caliente con 12.9, negro.
Indicación
Ver carga admisible en las indicaciones técnicas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.