text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo
Versión 1
Para ranura en T
Tipo de producto
Tornillo
DIN
DIN 787
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie cuerpo de base
tratado en caliente
B=Longitud de la rosca
65
BN=Para ranura
16
D1=Rosca
M16
G= rosca/ para rosca
M16
L=Longitud
100
A
15,7
Clase de fijación
ranura en T
Clase de resistencia
12.9
E1/E2
25
K
9

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Forjado, guía de ranuras fresada, rosca laminada, tratado en caliente con 12.9, negro.
Indicación
Ver carga admisible en las indicaciones técnicas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron