{"product":{"productId":"agid.3972","price":1.41,"name":"TUERCA PARA RANURA EN T DIN508, M06,NB=8, L=13, ACERO TEMPLE+REVENI. 10TRATADO EN CALIENTE (NEGRO"},"currency":"EUR"}
Tuerca
Para ranura en T
acero templado y revenido
tratado en caliente (negro)
- Versión: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
1,41 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca
Versión 1
Para ranura en T
Tipo de
producto
Para ranura en T
DIN
DIN 508
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente (negro)
B=Anchura
13
D=Rosca
M6
H=Altura
10
L=Longitud
13
Ancho
de
ranura
8
B1
7,6
Clase de resistencia
10
H1
6
Descripción
Material
Acero para temple y revenido de buena calidad 10, EN AW-7075 o acero inoxidable 1.4571.
Versión
Acero tratado en caliente (negro).
Aluminio y acero inoxidable con acabado natural.
Aluminio y acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las tuercas para ranuras en T de aluminio están provistas de insertos roscados de acero.
Estabilidad de la versión de acero inoxidable:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Estabilidad de la versión de acero inoxidable:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.