text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca
Versión 1
Para ranura en T
Tipo de producto
Para ranura en T
DIN
DIN 508
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
tratado en caliente (negro)
B=Anchura
25
D=Rosca
M12
H=Altura
18
L=Longitud
25
Ancho de ranura
16
B1
15,6
Clase de resistencia
10
H1
9

Descripción

Material

Acero para temple y revenido de buena calidad 10, EN AW-7075 o acero inoxidable 1.4571.

Versión
Acero tratado en caliente (negro).
Aluminio y acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las tuercas para ranuras en T de aluminio están provistas de insertos roscados de acero.

Estabilidad de la versión de acero inoxidable:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron