{"product":{"productId":"agid.3972","price":6.64,"name":"TUERCA PARA RANURA EN T DIN508, M12,NB=14, L=22, ACERO INOXIDABLE A4 1.4571ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Tuerca
Para ranura en T
acero inoxidable A4
acabado natural
- Versión: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
6,64 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca
Versión 1
Para ranura en T
Tipo de
producto
Para ranura en T
DIN
DIN 508
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable A4
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Llave del acero
1.4571
B=Anchura
22
D=Rosca
M12
H=Altura
16
L=Longitud
22
Ancho
de
ranura
14
B1
13,6
H1
8
Descripción
Material
Acero para temple y revenido de buena calidad 10, EN AW-7075 o acero inoxidable 1.4571.
Versión
Acero tratado en caliente (negro).
Aluminio y acero inoxidable con acabado natural.
Aluminio y acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las tuercas para ranuras en T de aluminio están provistas de insertos roscados de acero.
Estabilidad de la versión de acero inoxidable:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Estabilidad de la versión de acero inoxidable:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.