text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca
Versión 2
Versión larga
Tipo de producto
Para ranura en T
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
B=Anchura
15
D=Rosca
M8
H=Altura
12
L=Longitud
30
Ancho de ranura
10
B1
9,7
Clase de resistencia
10
H1
6

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente con 10.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron