text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca
Versión 2
Versión larga
Tipo de producto
Para ranura en T
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
B=Anchura
22
D=Rosca
M12
H=Altura
16
L=Longitud
44
Ancho de ranura
14
B1
13,7
Clase de resistencia
10
H1
8

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente con 10.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron