{"product":{"productId":"agid.3975","price":7.61,"name":"TUERCA PARA RANURA EN T, VERSIÓN LARGAM16, NB=18, ACERO TEMPLE+REVENI. 10"},"currency":"EUR"}
Tuerca
acero templado y revenido
- Versión: acero
Unidad de venta
7,61 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca
Versión 2
Versión larga
Tipo de
producto
Para ranura en T
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
B=Anchura
28
D=Rosca
M16
H=Altura
20
L=Longitud
56
Ancho
de
ranura
18
B1
17,7
Clase de resistencia
10
H1
10
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente con 10.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.