text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca
Versión 2
Versión larga
Tipo de producto
Para ranura en T
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
B=Anchura
32
D=Rosca
M18
H=Altura
24
L=Longitud
64
Ancho de ranura
20
B1
19,7
Clase de resistencia
10
H1
12

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente con 10.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron