{"product":{"productId":"agid.3975","price":13.57,"name":"TUERCA PARA RANURA EN T, VERSIÓN LARGAM20, NB=22, ACERO TEMPLE+REVENI. 10"},"currency":"EUR"}
Tuerca
acero templado y revenido
- Versión: acero
Unidad de venta
13,57 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca
Versión 2
Versión larga
Tipo de
producto
Para ranura en T
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
B=Anchura
35
D=Rosca
M20
H=Altura
28
L=Longitud
70
Ancho
de
ranura
22
B1
21,7
Clase de resistencia
10
H1
14
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente con 10.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.