text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca
Versión 2
Versión larga
Tipo de producto
Para ranura en T
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
B=Anchura
44
D=Rosca
M24
H=Altura
36
L=Longitud
88
Ancho de ranura
28
B1
27,7
Clase de resistencia
10
H1
18

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente con 10.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron