{"product":{"productId":"agid.3978","price":1.21,"name":"TUERCA CORRE. RANURA EN T, NB=12, L=18,B=18, ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Tuerca corredera en ranura en T
acero templado y revenido
- Versión: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
1,21 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca corredera en ranura en T
Tipo de
producto
Para ranura en T
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
B=Anchura
18
H=Altura
14
L=Longitud
18
Ancho
de
ranura
12
B1
11,5
H1
7
Descripción
Material
Acero para temple y revenido o acero inoxidable 1.4305.
Indicación
Con estas piezas brutas, se pueden fabricar de forma rentable tuercas para ranuras en T con roscas no convencionales.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.