text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca corredera en ranura en T
Tipo de producto
Para ranura en T
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
B=Anchura
65
H=Altura
52
L=Longitud
65
Ancho de ranura
42
B1
41,6
H1
26

Descripción

Material

Acero para temple y revenido o acero inoxidable 1.4305.

Indicación
Con estas piezas brutas, se pueden fabricar de forma rentable tuercas para ranuras en T con roscas no convencionales.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron