{"product":{"productId":"agid.17136","price":0.58,"name":"TUERCA CORREDERA EN RAN. RETRAÍBLED=M04 B=10,5, FORMA:A ACERO"},"currency":"EUR"}
Tuerca corredera en ranura
twist-in
acero
cincado
- Gracias a la bola alojada con muelle es posible fijar en cualquier punto de la ranura perfilada
- Montaje sencillo, se pueden utilizar desde arriba
Unidad de venta
0,58 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca corredera en ranura
Forma
A
Versión 1
twist-in
Tipo de
producto
para perfil de aluminio de tipo I
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
B=Anchura
10,5
D=Rosca
M4
H=Altura
6,3
L=Longitud
17
Ancho
de
ranura
6
H1
1
H2
0,7
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
La tuerca corredera en ranura se introduce en la ranura perfilada y puede utilizarse así también posteriormente en sistemas existentes. Gracias a la bola alojada con muelle es posible fijar la tuerca corredera en ranura en cualquier punto de la ranura perfilada.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.