text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca corredera en ranura
Forma
A
Versión 1
twist-in
Tipo de producto
para perfil de aluminio de tipo I
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
B=Anchura
10,5
D=Rosca
M5
H=Altura
6,3
L=Longitud
17
Ancho de ranura
6
H1
1
H2
0,7

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
La tuerca corredera en ranura se introduce en la ranura perfilada y puede utilizarse así también posteriormente en sistemas existentes. Gracias a la bola alojada con muelle es posible fijar la tuerca corredera en ranura en cualquier punto de la ranura perfilada.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron