{"product":{"productId":"agid.17138","price":1.13,"name":"TUERCA CORREDERA EN RAN. VERSIÓN PESADAD=M06 ACERO"},"currency":"EUR"}
Tuerca corredera en ranura
versión pesada
acero
cincado
- Para uniones sometidas a grandes esfuerzos
- Gracias a la bola alojada con muelle es posible fijar en cualquier punto de la ranura perfilada
- Más vueltas de rosca debido a la gran altura total
Unidad de venta
1,13 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca corredera en ranura
Versión 1
versión pesada
Tipo de
producto
para perfil de aluminio de tipo I
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
B=Anchura
17
D=Rosca
M6
H=Altura
9,6
L=Longitud
22
Ancho
de
ranura
8
B1
8
H1
1,65
H2
2,9
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Apto para uniones sometidas a grandes esfuerzos. Como la tuerca corredera en ranura se adapta a la forma de ranura del perfil, las fuerzas son transmitidas favorablemente al perfil. Debido a la gran altura total, también se utilizan más vueltas de rosca. La tuerca corredera en ranura sólo puede ser introducida en el perfil de la ranura desde el lado frontal. Gracias a la bola alojada con muelle es posible fijar la tuerca corredera en ranura en cualquier punto de la ranura perfilada.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.