{"product":{"productId":"agid.20365","price":112.52,"name":"PERFIL DE TUERCA CORREDER D=M08 L=1000ACERO"},"currency":"EUR"}
Perfil de tuerca corredera en ranura
acero
recubierto
- Accesorios para rodillos de transporte
- Dimensión modular 40 y 60 mm
- Permite mantener una distancia entre ejes continua para los rodillos de transporte
Unidad de venta
112,52 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perfil de tuerca corredera en ranura
Tipo de
producto
para perfil de aluminio de tipo I
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
recubierto
B=Anchura
16
D=Rosca
M8
H=Altura
9,5
L=Longitud
1000
Ancho
de
ranura
8
L1
60
L2
30
Número de
perforaciones
17
Descripción
Material
Acero.
Versión
recubiertas.
Indicación
El perfil de ranura tiene unas perforaciones roscadas en dimensión modular de 40 mm y 60 mm.
Los perfiles son ideales para mantener una distancia entre ejes continua con las bridas de fijación 10400 para los rodillos de transporte.
Los perfiles son ideales para mantener una distancia entre ejes continua con las bridas de fijación 10400 para los rodillos de transporte.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.