text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca corredera en ranura
Versión 1
twist-in
Versión 2
with spring strip
Tipo de producto
para perfil de aluminio de tipo B
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
B=Anchura
11,6
D=Rosca
M6
H=Altura
4,6
L=Longitud
16
Ancho de ranura
8
B1
7,9
H1
8,8
H2
1
R
3

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
La tuerca corredera en ranura se introduce en la ranura perfilada y puede utilizarse así también posteriormente en sistemas existentes. Gracias al muelle es posible fijar la tuerca corredera en ranura en cualquier punto de la ranura perfilada.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron