{"product":{"productId":"agid.17140","price":0.71,"name":"TUERCA CORREDERA EN RAN. RETRAÍBLED=M05 B=14 ACERO, CON CINTA ELÁSTICA"},"currency":"EUR"}
Tuerca corredera en ranura
twist-in
acero
cincado
- Puede utilizarse posteriormente en sistemas existentes
- Gracias al muelle es posible la fijación en cualquier punto de la ranura perfilada
- Montaje sencillo, se pueden utilizar desde arriba
Unidad de venta
0,71 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca corredera en ranura
Versión 1
twist-in
Versión 2
with spring strip
Tipo de
producto
para perfil de aluminio de tipo B
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
B=Anchura
14
D=Rosca
M5
H=Altura
5,2
L=Longitud
19
Ancho
de
ranura
10
B1
9,9
H1
10,2
H2
1,5
R
4
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
La tuerca corredera en ranura se introduce en la ranura perfilada y puede utilizarse así también posteriormente en sistemas existentes. Gracias al muelle es posible fijar la tuerca corredera en ranura en cualquier punto de la ranura perfilada.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.