text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca rómbica
Tipo de producto
Para ranura en T
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
bruñido
B=Anchura
54
D=Rosca
M30
H=Altura
44
Ancho de ranura
36
B1
35,6
H1
22

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente con 8 y bruñido.
Indicación
La ventaja de las tuercas rómbicas para ranuras en T reside en que se pueden instalar por arriba. Además, son especialmente adecuadas en caso de ranuras en T largas o cuando la distribución de la mesa de máquinas no permite la introducción lateral de tornillos tensores o tuercas para ranuras en T.
Aplicación
Instalar por arriba, girar y llegar hasta el tope de la ranura.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron