{"product":{"productId":"agid.3981","price":19.06,"name":"TUERCA RÓMBICA D=M16 ACEROTEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Tuerca rómbica
acero templado y revenido
bruñido
- Montaje sencillo, se pueden utilizar desde arriba
Unidad de venta
19,06 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca rómbica
Tipo de
producto
Para ranura en T
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
B=Anchura
35
D=Rosca
M16
H=Altura
28
Ancho
de
ranura
22
B1
21,5
H1
14
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente con 8 y bruñido.
Indicación
La ventaja de las tuercas rómbicas para ranuras en T reside en que se pueden instalar por arriba. Además, son especialmente adecuadas en caso de ranuras en T largas o cuando la distribución de la mesa de máquinas no permite la introducción lateral de tornillos tensores o tuercas para ranuras en T.
Aplicación
Instalar por arriba, girar y llegar hasta el tope de la ranura.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.