{"product":{"productId":"agid.32846","price":0.79,"name":"TUERCA DE MARTILLO PARA RANURA EN TD=M04 ACERO"},"currency":"EUR"}
Tuerca de martillo
Para ranura en T
acero
cincado
- Elemento de fijación universal
- Puede utilizarse posteriormente en sistemas existentes
- Unión segura, conductora de electricidad
- Montaje sencillo, se pueden utilizar desde arriba
Unidad de venta
0,79 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca de martillo
Versión 1
Para ranura en T
Tipo de
producto
Tuerca
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
D=Rosca
M4
G= rosca/ para rosca
M4
H=Altura
6
Ancho
de
ranura
8
B
7,7
Clase de fijación
rosca
H1
4,5
H2
1,5
L1
16
N
7,7
Tipo
B
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Elemento de fijación universal. La tuerca de martillo se introduce en la ranura perfilada y puede utilizarse así también posteriormente en sistemas existentes. La acanaladura abre la película anodizada y establece una unión segura conductora de electricidad.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.