text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca de martillo
Versión 1
Para ranura en T
Tipo de producto
Tuerca
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
D=Rosca
M8
G= rosca/ para rosca
M8
H=Altura
8,8
Ancho de ranura
10
B
9,7
Clase de fijación
rosca
H1
5,8
H2
3
L1
19
N
9,7
Tipo
B

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Elemento de fijación universal. La tuerca de martillo se introduce en la ranura perfilada y puede utilizarse así también posteriormente en sistemas existentes. La acanaladura abre la película anodizada y establece una unión segura conductora de electricidad.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron