text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de cabeza de martillo
Tipo de producto
Tornillo
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
B=Longitud de la rosca
23,5
D=Rosca
M6
G= rosca/ para rosca
M6
L=Longitud
25
Ancho de ranura
8
C
7,7
Clase de fijación
rosca
Clase de resistencia
8.8
H
1,5
L1
16
N
7,7
Tipo
B

Descripción

Material
Acero.
Versión
Clase de resistencia 8.8, cincado
Indicación
Elemento de fijación universal. El tornillo con cabeza de martillo se introduce en la ranura de perfil y puede utilizarse así también posteriormente en sistemas existentes. La acanaladura abre la película anodizada y establece una unión segura conductora de electricidad.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron