{"product":{"productId":"agid.17143","price":0.68,"name":"TORNILLO CABEZA MARTILLO M08X30, B=27,N=9,7, ACERO 8.8 CINCADO"},"currency":"EUR"}
Tornillo de cabeza de martillo
acero
cincado
- Elemento de fijación universal
- Puede utilizarse posteriormente en sistemas existentes
- Unión segura, conductora de electricidad
- Montaje sencillo, se pueden utilizar desde arriba
Unidad de venta
0,68 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de cabeza de martillo
Tipo de
producto
Tornillo
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
B=Longitud de la rosca
27
D=Rosca
M8
G= rosca/ para rosca
M8
L=Longitud
30
Ancho
de
ranura
10
C
8,5
Clase de fijación
rosca
Clase de resistencia
8.8
H
3
L1
19
N
9,7
Tipo
B
Descripción
Material
Acero.
Versión
Clase de resistencia 8.8, cincado
Indicación
Elemento de fijación universal. El tornillo con cabeza de martillo se introduce en la ranura de perfil y puede utilizarse así también posteriormente en sistemas existentes. La acanaladura abre la película anodizada y establece una unión segura conductora de electricidad.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.